10365151
27AMR0940500
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3764 RON |
5000 - 19999 | 0,3388 RON |
20000 + | 0,3049 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap clemă tip tată | 1.9 mm |
---|---|
Înălțime cap clemă tip tată | 1.9 mm |
Lungime ax clemă tip tată | 12.7 mm |
Lungime ax clemă tip tată | 0.5 in |
Diametru tijă clemă tip tată | 2.4 mm |
Diametru tijă clemă tip tată | 0.094 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 2.4 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.094 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.6 - 9.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.063 - 0.374 in |
Înălțime cap șaibă tip mamă | 1.9 mm |
Înălțime cap șaibă tip mamă | 1.9 mm |
Lungime tijă șaibă tip mamă | 12.7 mm |
Lungime tijă șaibă tip mamă | 0.5 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Material nit | Nailon 6/6 |
Material șaibă | Nailon 6/6 |
Culoare | Natural |
Tip nit | Element de fixare cu siguranţă |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina