Meniu Caută

N/A Element de fixare cu siguranţă 2.4 mm (HD) 7.4 mm (PT)

Acest produs este o componentă a unui element de fixare din două componente și este vândut separat de piesa de îmbinare. Fabricat din nailon 6/6, clasa UL94 V2. Deosebit de bune pentru fixarea panourilor ondulate. Fixați cele două componente de fixare împreună pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe coli care au grosimi diferite, cum ar fi cărți și cataloage.
Numărul piesei Essentra:

10365144

Numărul piesei producătorului:

27AMR0940375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4944 RON
5000 - 19999 0,445 RON
20000 + 0,4005 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

494,40 RON

1000 x 0,4944 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap clemă tip tată 1.9 mm
Lungime ax clemă tip tată 9.5 mm
Diametru tijă clemă tip tată 2.4 mm
Interval diametru orificiu compatibil 2.4 mm
Interval grosime panou compatibil 1.8 - 7.4 mm
Înălțime cap șaibă tip mamă 1.9 mm
Interval de temperatură de funcționare -50 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material nit Nailon 6/6
Material șaibă Nailon 6/6
Culoare Natural
Tip nit Element de fixare cu siguranţă
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne