10366875
273152259999
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 3,765 RON |
500 - 999 | 3,409 RON |
1000 + | 2,5054 RON |
Înălțime cap clemă tip tată | 2.0 mm |
---|---|
Înălțime cap clemă tip tată | 2.0 mm |
Lungime ax clemă tip tată | 22.0 mm |
Lungime ax clemă tip tată | 0.866 in |
Diametru tijă clemă tip tată | 6.0 mm |
Diametru tijă clemă tip tată | 0.236 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 8.0 - 20.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.315 - 0.787 in |
Interval grosime panou compatibil | 5.0 - 10.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.197 - 0.394 in |
Înălțime cap șaibă tip mamă | 2.0 mm |
Înălțime cap șaibă tip mamă | 2.0 mm |
Lungime tijă șaibă tip mamă | 2.0 mm |
Lungime tijă șaibă tip mamă | 0.079 in |
Interval de temperatură de funcționare | -50 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -58 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB;UL94 V-0;UL94 V-3 |
Material nit | Polietilenă de densitate mică |
Material șaibă | Polipropilenă |
Culoare | Negru |
Tip nit | Element de fixare cu siguranţă |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina