10171851
SLPB-2S-B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7119 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval grosime panou compatibil | 2.5 - 4.5 mm |
---|---|
Interval grosime panou compatibil | 0.098 - 0.177 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
Interval compatibil grosime ușă | 2.5 - 4.5 mm |
Interval compatibil grosime ușă | 0.098 - 0.177 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 4.6 mm | 0.181 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.5 - 4.65 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.177 - 0.183 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Diametru cap | 6.5 mm |
Diametru cap | 0.256 in |
Înălțime flanșă | 7.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.276 in |
Lungime ancoră | 8.1 mm |
Lungime ancoră | 0.319 in |
Numere piese compatibile (Toate) | SLG-2S-B, SLG-2S-W |
Tip nit | Nituri de blocare |
Tip | Piston cu mini-mâner |
Material complet | Nailon 6/6 |
Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina