10171561
SLG-1L-W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7119 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval grosime panou compatibil | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Interval grosime panou compatibil | 0.079 - 0.165 in |
Interval diametru orificiu panou fix | 8.1 mm | 0.319 in |
Interval compatibil grosime ușă | 1.6 - 2.0 mm |
Interval compatibil grosime ușă | 0.063 - 0.079 in |
Interval diametru orificiu panou demontabil | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.5 - 7.7 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.295 - 0.303 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Diametru cap | 10.8 mm |
Diametru cap | 0.425 in |
Înălțime flanșă | 2.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.079 in |
Lungime ancoră | 9.0 mm |
Lungime ancoră | 0.354 in |
Numere piese compatibile (Toate) | SLPL-1L-W |
Tip nit | Nituri de blocare |
Tip | Manşon |
Material complet | Policarbonat |
Culoare | Alb |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina