10365519
27PIF0023
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3279 RON |
5000 - 19999 | 0,2951 RON |
20000 + | 0,2656 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 3.0 - 3.8 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.118 - 0.15 in |
Lungime ancoră | 3.4 mm |
Lungime ancoră | 0.134 in |
Diametru cap | 4.7 mm |
Diametru cap | 0.185 in |
Înălțime cap | 3.4 mm |
Înălțime cap | 0.134 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 1.9 mm |
Grosime panou | 0.075 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina