10407004
61RR188125
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 2,7233 RON |
5000 + | 2,5806 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Formă orificiu de montare | Rotund |
---|---|
Diametru orificiu A | 4.8 mm |
Diametru orificiu A | 0.189 in |
Interval grosime panou | 3.2 mm |
Interval grosime panou | 0.126 in |
Lungime ancoră | 12.7 mm |
Lungime ancoră | 0.5 in |
Diametru cap | 9.5 mm |
Diametru cap | 0.374 in |
Înălțime cap | 1.8 mm |
Înălțime cap | 0.071 in |
Nit pre-asamblat | Da |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina