10278758
495203
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,9572 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 22.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.886 in |
Diametru cap | 25.4 mm |
Diametru cap | 1 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.5 - 8.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.098 - 0.35 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.248 in |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Nit dur |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.