Meniu Caută

Cu picioruşe pliabile N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

Acest nit pentru picioare pliabile este realizat din nailon negru, fiind conform cu UL94 V-2. Apăsați cu forță pe capul nitului pentru a angrena nitul și pentru a fixa corespunzător piesa pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10022887

Numărul piesei producătorului:

RFL-1BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5079 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

507,90 RON

1000 x 0,5079 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.5 mm
Interval grosime panou compatibil 2.6 - 3.9 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Înălțime cap de blocare 7.6 mm
Înălțime corp 3.0 mm
Lungime sub cap 2.7 mm
Lățime totală 18.6 mm
Diametru știft 8.8 mm
Lungime ştift 8.1 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip nit Cu picioruşe pliabile
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Plat
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne