10313657
HGSR-6
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5887 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu compatibil | 9.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.374 in |
Diametru orificiu | 9.5 mm |
Diametru orificiu | 0.374 in |
Diametru interior | 12.5 mm |
Diametru interior | 0.492 in |
Diametru total | 17.0 mm |
Diametru total | 0.669 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Grosime panou | 1.6 mm |
Grosime panou | 0.063 in |
Material complet | Cauciuc siliconic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 0.6869 RON |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina