Meniu Caută

Garnitură cu fixare pe margine 10.5 mm 10.5 mm 1.5 mm

Numărul piesei Essentra:

10313695

Numărul piesei producătorului:

HGU-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3655 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

365,50 RON

1000 x 0,3655 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Diametru orificiu compatibil 10.5 mm
Diametru orificiu 10.5 mm
Înălțime totală 3.7 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne