10425985
GFA-N6A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,7364 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Caracteristici speciale | Grosimea minimă și maximă a panoului respectă standardul NAS |
Tip | Manșon |
Diametru orificiu compatibil | 12.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.5 in |
Înălțime sub buză | 6 mm |
Înălțime sub buză | 0.235 in |
Diametru total | 17.6 mm |
Diametru total | 0.693 in |
Înălțime totală | 9.2 mm |
Înălțime totală | 0.362 in |
Grosime panou | .8 mm |
Grosime panou | 0.031 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Specificații militare | NAS1368-N6A |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina