10160930
MNI-HT-M2.5-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 1,0569 RON |
2500 + | 1,0349 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 1.2 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.047 in |
Diametru exterior bază | 3.5 mm |
Diametru exterior bază | 0.138 in |
Înălțime flanșă | 1.3 mm |
Înălțime flanșă | 0.051 in |
Flange Outside Diameter | 5.9 mm |
Flange Outside Diameter | 0.232 in |
Diametru interior | 3.0 mm |
Diametru interior | 0.118 in |
Culoare | Negru |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M2.5 |
Standard de inflamabilitate a materialului | HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina