10228951
312080859935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,3319 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 4.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.157 in |
Diametru exterior bază | 5.5 mm |
Diametru exterior bază | 0.217 in |
Înălțime flanșă | 1.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.039 in |
Flange Outside Diameter | 12.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.472 in |
Diametru interior | 5.2 mm |
Diametru interior | 0.205 in |
Grosime | 5.0 mm |
Grosime | 0.197 in |
Culoare | Negru |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina