10334911
12SWS4003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,7839 RON |
2500 - 9999 | 0,7055 RON |
10000 + | 0,635 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 7.1 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.28 in |
Diametru exterior bază | 19.1 mm |
Diametru exterior bază | 0.752 in |
Înălțime flanșă | 3.2 mm |
Înălțime flanșă | 0.125 in |
Flange Outside Diameter | 28.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.102 in |
Diametru interior | 13.0 mm |
Diametru interior | 0.512 in |
Grosime | 7.1 mm |
Grosime | 0.28 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | 1/2. M13 |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina