10334874
12SWS3564
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,5799 RON |
2500 - 9999 | 0,5219 RON |
10000 + | 0,4697 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 6.3 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.248 in |
Diametru exterior bază | 13.8 mm |
Diametru exterior bază | 0.543 in |
Înălțime flanșă | 3.1 mm |
Înălțime flanșă | 0.122 in |
Flange Outside Diameter | 25.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.984 in |
Diametru interior | 10.3 mm |
Diametru interior | 0.406 in |
Grosime | 6.4 mm |
Grosime | 0.252 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina