10187845
12SWS3155
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 2,3128 RON |
1000 + | 1,6349 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 9.5 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.374 in |
Diametru exterior bază | 16.0 mm |
Diametru exterior bază | 0.63 in |
Înălțime flanșă | 3.1 mm |
Înălțime flanșă | 0.122 in |
Flange Outside Diameter | 22.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.874 in |
Diametru interior | 11.1 mm |
Diametru interior | 0.437 in |
Grosime | 3.2 mm |
Grosime | 0.126 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Șaibă bucșă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina