10334645
12SWS1214
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3957 RON |
5000 - 19999 | 0,3561 RON |
20000 + | 0,3205 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 3.8 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.15 in |
Diametru exterior bază | 9.5 mm |
Diametru exterior bază | 0.374 in |
Înălțime flanșă | 1.2 mm |
Înălțime flanșă | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 16.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.63 in |
Diametru interior | 7.1 mm |
Diametru interior | 0.28 in |
Grosime | 1.3 mm |
Grosime | 0.051 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina