10334560
12SWS1048
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2491 RON |
5000 - 19999 | 0,2242 RON |
20000 + | 0,2018 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 11.1 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.437 in |
Diametru exterior bază | 9.5 mm |
Diametru exterior bază | 0.374 in |
Înălțime flanșă | 1.5 mm |
Înălțime flanșă | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 12.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.5 in |
Diametru interior | 6.3 mm |
Diametru interior | 0.248 in |
Grosime | 12.7 mm |
Grosime | 0.5 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #12 |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina