10117125
018200000001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 1,4923 RON |
500 - 999 | 1,3964 RON |
1000 + | 1,0816 RON |
Înălțime bază | 3.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.118 in |
Diametru exterior bază | 21.6 mm |
Diametru exterior bază | 0.85 in |
Înălțime flanșă | 3.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.118 in |
Flange Outside Diameter | 36.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.417 in |
Diametru interior | 20.1 mm |
Diametru interior | 0.791 in |
Grosime | 6.0 mm |
Grosime | 0.236 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina