10117040
018030700001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,6311 RON |
1000 + | 0,4531 RON |
Înălțime bază | 2.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.079 in |
Diametru exterior bază | 10.9 mm |
Diametru exterior bază | 0.429 in |
Înălțime flanșă | 1.5 mm |
Înălțime flanșă | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 18.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.709 in |
Diametru interior | 3.1 mm |
Diametru interior | 0.122 in |
Grosime | 3.5 mm |
Grosime | 0.138 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M3 |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina