10214091
1340338
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 69,9884 RON |
50 - 99 | 55,9825 RON |
100 - 199 | 51,0948 RON |
200 + | 47,6036 RON |
Material mâner sferic | PA |
---|---|
Material complet mâner sferic | 30% fibră de sticlă |
Diametru corp | 36.0 mm |
Diametru corp | 1.417 in |
Înălțime corp | 28.0 mm |
Înălțime corp | 1.102 in |
Adâncime orificiu | 5.0 mm |
Adâncime orificiu | 0.197 in |
Lungime totală | 104.0 mm |
Lungime totală | 4.094 in |
Număr de brațe | 1 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina