Meniu Caută

Mânere tragere 200.0 10.0 5.0 Negru Aluminiu

Acest mâner oval tip bară de tragere are formă de punte. Are un aspect curat și profesional și este folosit pentru a deschide și închide ușile în aplicațiile solicitante. Este fabricat din aluminiu, ceea ce îi conferă rezistență la coroziune și duritate.
Numărul piesei Essentra:

20252120

Numărul piesei producătorului:

20252120

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 100,1256 RON
10 - 19 90,093 RON
20 - 49 85,1017 RON
50 + 80,1104 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

100,13 RON

1 x 100,1256 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 200.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Culoare Negru
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne