20064631
1861
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 24 | 18,2939 RON |
25 + | 8,1187 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Punte |
Tip montare | Instalare frontală prin gaură |
Lățime bază | 25.0 mm |
Lățime bază | 0.984 in |
Lungime mâner | 173.0 mm |
Lungime mâner | 6.811 in |
Distanță orificiu de montare | 152.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 5.984 in |
Înălțime totală | 53.5 mm |
Înălțime totală | 2.106 in |
Lungime totală | 167.0 mm |
Lungime totală | 6.575 in |
Diametru filet | 6.2 mm |
Diametru filet | 0.244 in |
Finisaj mâner | Fără finisaj |
Material mâner | PA 6 cu 30% fibră de sticlă |
Formă mâner | Bară dreptunghiulară |
Culoare mâner | Negru |
Standarde | DIN-EN ISO 1043-1 |
Specificații | DIN-EN ISO 1043-1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina