10195130
1220677
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 29 | 45,7572 RON |
30 + | 43,1436 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material complet | Oţel pasivat albastru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Diametru bază | 32.0 mm |
Diametru bază | 1.26 in |
Înălțime bază | 25.0 mm |
Înălțime bază | 0.984 in |
Înălțime totală | 58.5 mm |
Înălțime totală | 2.303 in |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Lungime mâner | 119.0 mm |
Lungime mâner | 4.685 in |
Dimensiune filet | M16 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina