20202491
20202491
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 63,7889 RON |
10 - 19 | 57,40 RON |
20 - 49 | 54,2056 RON |
50 + | 51,011 RON |
Tip sistem de prindere | Găuri oarbe, uniforme |
---|---|
d1 | 50.0 |
d2 | 18.0 |
d4 tol. H7 | 10.0 |
h2 | 32.0 |
t1 | 21.0 |
t2 | 18.0 |
Greutate g | 45.0 |
Finalizare | Lustruit |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.