Meniu Caută

Mâner palmă 80.0 25.0 50.0 Aluminiu

Acest mâner pentru palmă oferă o prindere sigură, anti-alunecare și comodă pentru diferite operații manuale. Este fabricat din aluminiu și este atât durabil, cât și ușor. Forma sa îl face perfect pentru aplicații care necesită comoditate și reducerea oboselii.
Numărul piesei Essentra:

20202354

Numărul piesei producătorului:

20202354

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 79,0124 RON
10 - 19 71,1261 RON
20 - 49 67,183 RON
50 + 63,19 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

79,01 RON

1 x 79,0124 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip sistem de prindere Filetate, complet
d1 80.0
d2 25.0
d5 M16
d6 17.0
h2 50.0
t3 30.0
Greutate g 129.0
Finalizare Neșlefuite
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne