20251796
20251796
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 67,6821 RON |
5 - 9 | 64,288 RON |
10 - 19 | 60,8939 RON |
20 + | 57,55 RON |
l1 | 128.0 |
---|---|
w1 | 20.0 |
h1 | 51.0 |
d1 | M6 |
d2 | 13.0 |
h2 | 10.0 |
r | 13.0 |
Greutate g | 110.0 |
Culoare | Negru |
Material | Aluminiu |
Tip de montare | Montare prin spate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina