10252567
462229
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 67,45 RON |
100 + | 25,0819 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime bază | 26.0 mm |
---|---|
Lățime bază | 1.024 in |
Distanță orificiu de montare | 105.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 4.134 in |
Înălțime totală | 37.0 mm |
Înălțime totală | 1.457 in |
Lungime totală | 121.0 mm |
Lungime totală | 4.764 in |
Dimensiune filet | M6 |
Culoare | Negru |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | Termoplastic |
Stil mâner | Bară dreptunghiulară |
Material | Termoplastic |
Tip montare | Threaded Blind Bush |
Tip | Pull Handle |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina