Meniu Caută

Mâner U 55.0 mm M5 Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10339503

Numărul piesei producătorului:

1301317

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 90,9075 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

909,08 RON

10 x 90,9075 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner Aluminiu
Culoare mâner Negru
Tip montare Inserţie filetată
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 7326909890

Produsul 1301317 înlocuiește:

Mâner U 55.0 mm M5 Aluminiu Negru
Numărul piesei Essentra: 10254202
Numărul piesei producătorului: 463295

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne