20060541
08512E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 9,3976 RON |
50 + | 5,0567 RON |
Material mâner | Aliaj de zinc |
---|---|
Finisaj mâner | Vopsit electrostatic |
Culoare mâner | Negru |
Tip mâner | Mâner mecanic |
Formă mâner | Arch |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | M4 |
Distanță orificiu de montare | 64.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 2.52 in |
Lungime mâner | 64.0 mm |
Lungime mâner | 2.52 in |
Înălțime element de prindere | 16.0 mm |
Înălțime element de prindere | 16.0 mm |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina