20060503
08411E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 15,6371 RON |
50 + | 6,955 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner | Aliaj de zinc |
---|---|
Finisaj mâner | Placat cu crom |
Culoare mâner | Natural |
Tip mâner | Mâner mecanic |
Formă mâner | Arch |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Număr de orificii de montare | 2 |
Dimensiune filet | M4 |
Distanță orificiu de montare | 96.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 3.78 in |
Lungime mâner | 96.0 mm |
Lungime mâner | 3.78 in |
Înălțime element de prindere | 23.5 mm |
Înălțime element de prindere | 23.5 mm |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina