10256923
465336
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,1924 RON |
1000 + | 0,7503 RON |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Crom |
Culoare | Crom |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Dinți metalici | Nu |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Înălțime inserție | 10.0 mm |
Înălțime inserție | 0.394 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 mm | 0.059 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina