20219161
20219161
Cantitate | Preț unitar |
---|
Int d1 tol 2B | 7/6" - 14 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 3/4" - 16 |
Ext. tip filet d2 | UNF |
l1 | 0.62 |
Inst tool ref | W0370 |
Inst. tap drill size | 45/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 21/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 3/16" |
Material | Oţel carbon |
Tip inserție | Heavy Duty |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina