20219086
20219086
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 582,7718 RON |
10 - 19 | 524,4798 RON |
20 - 49 | 495,3338 RON |
50 + | 466,2372 RON |
Int d1 tol 2B | 1-1/4"-12 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-5/8"-12 |
Ext. tip filet d2 | UNF |
l1 | 1.81 |
Inst tool ref | W0140 |
Inst. tap drill size | 1-9/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-5/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 2.06 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 1-15/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 5/16" |
Material | Oţel carbon |
Tip inserție | Aplicații intense |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.