20219048
20219048
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 73,2108 RON |
10 - 19 | 65,8996 RON |
20 - 49 | 62,244 RON |
50 - 99 | 58,5884 RON |
100 - 499 | 47,5722 RON |
500 + | 43,9166 RON |
Int d1 tol 2B | 7/8"-14 |
---|---|
Int. tip filet d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-1/4"-12 |
Ext. tip filet d2 | UNF |
l1 | 1.25 |
Inst tool ref | W0100 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.44 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 1-3/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 5/16" |
Material | Oţel carbon |
Tip inserție | Heavy Duty |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina