Meniu Caută

Inserție filetată 1.37 1" - 12 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218676

Numărul piesei producătorului:

20218676

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 356,1288 RON
10 - 19 1 220,5258 RON
20 - 49 1 152,6996 RON
50 + 1 084,9228 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 356,13 RON

1 x 1 356,1288 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 1" - 12
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1 - 1/2" - 12
Ext. tip filet d2 UNF
l1 1.37
Inst tool ref W0430
Inst. tap drill size 1-7/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/2"-12
Inst. thread depth min. 1.56
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 1-11/32"
Depth burghiului de îndepărtare 5/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne