Meniu Caută

Inserție filetată 0.50 3/8" - 24 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații extrem de grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218607

Numărul piesei producătorului:

20218607

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 336,414 RON
10 - 19 302,7726 RON
20 - 49 285,9766 RON
50 - 99 269,1312 RON
100 + 218,6938 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

336,41 RON

1 x 336,414 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 3/8" - 24
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 5/8" - 11
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0360
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 17/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne