Meniu Caută

Inserție filetată 0.50 3/8"-24 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218362

Numărul piesei producătorului:

20218362

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 42,731 RON
10 - 19 38,4826 RON
20 - 49 36,309 RON
50 - 99 34,1848 RON
100 - 499 27,7628 RON
500 + 25,6386 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,73 RON

1 x 42,731 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 3/8"-24
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0040
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.56
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 15/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne