Meniu Caută

Inserție filetată 0.43 5/16"-18 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată cu perete subțire înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără a fi nevoie de găurire specială. Oferă o fixare sigură, astfel încât inserția să nu se miște. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218133

Numărul piesei producătorului:

20218133

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 40,508 RON
10 - 19 36,4572 RON
20 - 49 34,4318 RON
50 - 99 32,4064 RON
100 - 499 26,3302 RON
500 + 24,3048 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,51 RON

1 x 40,508 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. tip filet d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0230
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.50
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 11/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Pereți subțiri
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne