Meniu Caută

Zăvor magnetic 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201985

Numărul piesei producătorului:

1222653

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 29 70,5223 RON
30 + 31,1606 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă orice cantitate

Preț total:

70,52 RON

1 x 70,5223 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Mecanismul zăvorului Catch & Counterplate
Greutatea zăvorului 42.0 g
Lungime închis 30.5 mm
Înălțime totală 16.0 mm
Lățime totală 75.0 mm
Lungime totală 25.0 mm
Lungime placă 23.0 mm
Grosime placă 1.4 mm
Lățime placă 12.0 mm
Lungime cursă 8.5 mm
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne