Meniu Caută

Zăvor magnetic 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201923

Numărul piesei producătorului:

1222647

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 55,0214 RON
20 + 24,3152 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

110,04 RON

2 x 55,0214 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Mecanismul zăvorului Catch & Counterplate
Greutatea zăvorului 53.0 g
Lungime închis 75.5 mm
Înălțime totală 17.0 mm
Lățime totală 46.0 mm
Lungime totală 70.0 mm
Lungime placă 46.0 mm
Grosime placă 5.0 mm
Lățime placă 12.0 mm
Lungime cursă 40.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 34.0 mm
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne