10201909
1222645
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
35 - 349 | 49,0165 RON |
350 + | 21,5769 RON |
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Push Fit |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Greutatea zăvorului | 9.0 g |
Greutatea zăvorului | 9.0 g |
Diametru total | 14.0 mm |
Diametru total | 0.551 in |
Lățime totală | 16.0 mm |
Lățime totală | 0.63 in |
Lungime totală | 28.5 mm |
Lungime totală | 1.122 in |
Lungime cursă | 9.0 mm |
Lungime cursă | 0.354 in |
Diametru filet | 10.5 mm |
Diametru filet | 0.413 in |
Lungimea filetului | 22.0 mm |
Lungimea filetului | 0.866 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina