10192023
1219472
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 - 19 | 19,1318 RON |
20 - 299 | 8,4473 RON |
300 + | 7,4205 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Polistiren |
---|---|
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Push Fit |
Mecanismul zăvorului | Placă opritoare & Contraplacă |
Lungime închis | 28.5 mm |
Lungime închis | 1.122 in |
Diametru total | 14.0 mm |
Diametru total | 0.551 in |
Lungime totală | 28.5 mm |
Lungime totală | 1.122 in |
Lungime cursă | 6.5 mm |
Lungime cursă | 0.256 in |
Lungimea filetului | 13.5 mm |
Lungimea filetului | 0.531 in |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina