20079741
9600011113960E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Material camă | Oțel |
---|---|
Material încuietoare | Aliaj de zinc |
Stil mâner | Fără mâner |
Model | Camă profundă înapoi |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Interval prindere | 8.0 - 50.0 mm |
Interval prindere | 0.315 - 1.969 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina