20078713
76120032390E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Finalizare | Mată |
---|---|
Tip mâner | Mâner cu chei |
Lungime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.795 in |
Lățime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.874 in |
Tip cheie | Cu chei la fel |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina