20077938
660120121547E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 49,8847 RON |
50 - 249 | 9,433 RON |
250 + | 9,1884 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientare la montare | Universale |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material | Aliaj de zinc |
Finalizare | Acoperit cu plastic |
Interval prindere | 28.5 mm |
Interval prindere | 1.122 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 22,2 x 20,2 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tip cheie | Floare de cheie dublă de 5,0 mm |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina