20125516
350122752E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 41,7965 RON |
100 - 499 | 13,8005 RON |
500 + | 11,2266 RON |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material | Aliaj de zinc |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Interval prindere | 30.0 mm |
Interval prindere | 1.181 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 19,0 x 16,5 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tip cheie | Cheie pătrată de 7,0 mm |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina