Meniu Caută

Garnitură ventilator 50.0 mm Negru

Garnitură ventilator din cauciuc siliconic negru, perfectă pentru reducerea vibrațiilor generate de mișcarea palelor ventilatorului, reducerea zgomotului și uzura și uzarea componentelor.
Numărul piesei Essentra:

10557839

Numărul piesei producătorului:

FGA-50

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,9577 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

195,77 RON

100 x 1,9577 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Dimensiune ventilator 50.0 mm
Diametru orificiu 4.5 mm
Grosime totală 5.9 mm
Duritate 40 margine A
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne