10196847
1220865
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 23,9181 RON |
Dimensiune filet | M16 x 1.5 |
---|---|
Diametrul găurii | 8.2 mm |
Diametrul găurii | 0.323 in |
Înălțime totală | 16.0 mm |
Înălțime totală | 0.63 in |
Lungime totală | 15.0 mm |
Lungime totală | 0.591 in |
Material complet | Oțel |
Culoare | Negru |
Finalizare | Fără finisaj |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina